|
|
06240Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404 ou alumínio.Versão:Aço, com zinco e passivado a azul. Aço inoxidável, torneamento de precisão ou jateado. Alumínio, anodizado com cores naturais.Sob consulta:Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Chave de aço | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06240-0902 | aço | - | azul passivado | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 5,30 € | | 06240-0003 | aço | - | azul passivado | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 4,84 € | | 06240-0104 | aço | - | azul passivado | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 5,30 € | | 06240-0105 | aço | - | azul passivado | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 5,30 € | | 06240-0206 | aço | - | azul passivado | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 5,90 € | | 06240-0308 | aço | - | azul passivado | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 9,37 € | | 06240-0410 | aço | - | azul passivado | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 9,79 € | | 06240-902 | aço inoxidável | 1.4305 | torneamento preciso | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 6,34 € | | 06240-003 | aço inoxidável | 1.4305 | torneamento preciso | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 5,74 € | | 06240-104 | aço inoxidável | 1.4305 | torneamento preciso | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 6,34 € | | 06240-105 | aço inoxidável | 1.4305 | torneamento preciso | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 6,34 € | | 06240-206 | aço inoxidável | 1.4305 | torneamento preciso | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 7,04 € | | 06240-308 | aço inoxidável | 1.4305 | torneamento preciso | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 10,37 € | | 06240-410 | aço inoxidável | 1.4305 | torneamento preciso | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 10,37 € | | 06240-2902 | aço inoxidável | 1.4305 | jateado | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 6,34 € | | 06240-2003 | aço inoxidável | 1.4305 | jateado | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 5,74 € | | 06240-2104 | aço inoxidável | 1.4305 | jateado | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 6,34 € | | 06240-2105 | aço inoxidável | 1.4305 | jateado | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 6,34 € | | 06240-2206 | aço inoxidável | 1.4305 | jateado | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 7,04 € | | 06240-2308 | aço inoxidável | 1.4305 | jateado | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 10,37 € | | 06240-2410 | aço inoxidável | 1.4305 | jateado | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 10,37 € | | 06240-3902 | aço inoxidável | 1.4404 | torneamento preciso | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 9,22 € | | 06240-3003 | aço inoxidável | 1.4404 | torneamento preciso | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 8,40 € | | 06240-3104 | aço inoxidável | 1.4404 | torneamento preciso | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 9,92 € | | 06240-3105 | aço inoxidável | 1.4404 | torneamento preciso | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 9,92 € | | 06240-3206 | aço inoxidável | 1.4404 | torneamento preciso | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 10,22 € | | 06240-3308 | aço inoxidável | 1.4404 | torneamento preciso | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 14,94 € | | 06240-3410 | aço inoxidável | 1.4404 | torneamento preciso | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 16,08 € | | 06240-4902 | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 9,22 € | | 06240-4003 | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 8,40 € | | 06240-4104 | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 9,92 € | | 06240-4105 | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 9,92 € | | 06240-4206 | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 10,22 € | | 06240-4308 | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 14,94 € | | 06240-4410 | aço inoxidável | 1.4404 | jateado | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 16,08 € | | 06240-1902 | alumínio | - | anodizado | M2 | 14 | 8 | 14 | 6,7 | 4 | | | 5,26 € | | 06240-1003 | alumínio | - | anodizado | M3 | 18 | 10 | 18 | 8,6 | 7,5 | | | 4,77 € | | 06240-1104 | alumínio | - | anodizado | M4 | 21 | 12 | 21 | 10 | 10 | | | 5,26 € | | 06240-1105 | alumínio | - | anodizado | M5 | 21 | 12 | 21 | 10 | 12,5 | | | 5,26 € | | 06240-1206 | alumínio | - | anodizado | M6 | 25 | 14 | 25 | 12 | 12 | | | 5,85 € | | 06240-1308 | alumínio | - | anodizado | M8 | 33 | 18 | 33 | 16 | 16 | | | 8,60 € | | 06240-1410 | alumínio | - | anodizado | M10 | 40 | 24 | 40 | 18,7 | 20 | | | 8,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|