norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de fixação rápida
06222

Manípulos em estrela de fixação rápida

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha em açoVersão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Indicação:Os manípulos em estrela de fixação rápida podem ser utilizados em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão. O funcionamento ocorre através de uma rosca semilateral.Indicação de desenho:
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura "H"
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06222 Manípulos em estrela de fixação rápida 236 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de fixação rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3HH2CADAces.PreçoEncomendar
06222-05M525105,216,69 5,45 €
06222-06M63213,56,220,611 5,49 €
06222-08M84013,58,324,513 5,57 €
06222-10M10501910,331,217 6,01 €
06222-12M12631912,739,321 8,11 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83