Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
06220_L

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
  • Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
  • Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, pinos roscados em aço.Versão:Pinos roscados galvanizados, azul cromado.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada.. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06220_L Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L 154 kB

Desenhos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D6D8H3H4LFiltro
06220-405ΔXL25M51281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-406ΔXL25M61281610/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4061ΔXL32M614102010/15/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-408ΔXL32M814102015/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4081ΔXL40M818132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-410ΔXL40M1018132515/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4101ΔXL50M1022173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-412ΔXL50M1222173215/20/25/30/35/40/45/50/60
06220-4102ΔXL63M1026214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-4121ΔXL63M1226214020/25/30/35/40/45/50/60
06220-416ΔXL63M1626214030/35/40/45/50/60
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83