norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca macho forma L
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:
Termoplástico preto, pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.