Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma K
06212_K

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma K
  • Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma K
  • Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma K
DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, bucha em aço inoxidável 1.4305.Versão:Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada.. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma K

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D5D8H3H4T6Filtro
06212-205ΔK25M51281610
06212-206ΔK32M614102010
06212-208ΔK40M818132514
06212-210ΔK50M1022173214
06212-212ΔK63M1226214018