Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma D
06212_D

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 peças em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma D
  • Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma D
  • Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma D
DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, bucha em aço inoxidável 1.4305.Versão:Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada.. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 peças em aço inoxidável, com rosca fêmea, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaD1D5D8H3H4T6CADAces.PreçoEncomendar
06212-505D25M51281610 1,01 €
06212-506D32M614102010 1,04 €
06212-508D40M818132514 1,24 €
06212-510D50M1022173214 1,81 €
06212-512D63M1226214018 3,35 €