Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
06212_LS

Manípulos em estrela com fita de segurança anti...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS
DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Fita de segurança em TPU elástico.
Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.

Através da fita de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar a sua perda.
O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem / desmontagem do manípulo em estrela podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca macho forma LS

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormatoD1D6D8H3H4H5 máx.LFiltro
06212-705ΔXLS25M5128162215/20
06212-706ΔXLS32M61410202620/30
06212-708ΔXLS40M81813253115/20/25/30/40/60
06212-710ΔXLS50M102217323825/30/40/50/60