Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
06212_KS

Manípulos em estrela com fita de segurança anti...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
  • Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS
DescriçãoMaterial:Manípulo em estrela de termoplástico, bucha em aço inoxidável 1.4305.
Fita de segurança em TPU elástico.
Versão:Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.

Através da fita de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar a sua perda.
O manípulo em estrela permanece sempre bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem / desmontagem do manípulo em estrela podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem:Executar a montagem com a fita em estado não tensionado.
Observar o estado aparafusado e desparafusado.

Desenhos

Manípulos em estrela com fita de segurança anti perda
semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, rosca fêmea forma KS

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormatoD1D5D8H3H4H5 máx.T6Filtro
06212-605ΔKS25M5128162210
06212-606ΔKS32M61410202610
06212-608ΔKS40M81813253114
06212-610ΔKS50M102217323814
06212-612ΔKS63M122621404618