Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L
06209_L

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L
  • Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.

Desenhos

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
Forma

D1LD6D8H3H4CADAces.PreçoEncomendar
06209-43206X15Aço inoxidávelL3215M6141020 1,51 €
06209-43206X20Aço inoxidávelL3220M6141020 1,58 €
06209-43206X25Aço inoxidávelL3225M6141020 1,59 €
06209-43206X30Aço inoxidávelL3230M6141020 1,60 €
06209-44008X20Aço inoxidávelL4020M8181325 2,13 €
06209-44008X25Aço inoxidávelL4025M8181325 2,15 €
06209-44008X30Aço inoxidávelL4030M8181325 2,35 €
06209-44008X40Aço inoxidávelL4040M8181325 3,02 €