Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K
06209_K

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K
  • Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço inoxidável.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.

Desenhos

Manípulos em estrela conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
Forma

D1D5D8H3H4T6CADAces.PreçoEncomendar
06209-23206Aço inoxidávelK32M614102012 2,21 €
06209-24008Aço inoxidávelK40M818132514 2,59 €
06209-25010Aço inoxidávelK50M1022173218 3,28 €
06209-26312Aço inoxidávelK63M1226214022 4,67 €