norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
06208_L

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Pino roscado em aço zincado, passivado na cor azul.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06208_L Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L 133 kB

Desenhos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
06208-42505X15LM5251216815 0,77 €
06208-42505X20LM5251216820 0,85 €
06208-42505X25LM5251216825 1,04 €
06208-43206X15LM63214201015 0,85 €
06208-43206X20LM63214201020 0,85 €
06208-43206X25LM63214201025 0,90 €
06208-43206X30LM63214201030 0,92 €
06208-44008X20LM84018251320 1,18 €
06208-44008X25LM84018251325 1,20 €
06208-44008X30LM84018251330 1,21 €
06208-44008X35LM84018251335 1,29 €
06208-44008X40LM84018251340 1,31 €
06208-45010X25LM105022321725 1,79 €
06208-45010X30LM105022321730 1,81 €
06208-45010X35LM105022321735 1,98 €
06208-45010X40LM105022321740 1,99 €
06208-45010X50LM105022321750 2,46 €
06208-46312X30LM126326402130 2,75 €
06208-46312X35LM126326402135 2,83 €
06208-46312X40LM126326402140 2,89 €
06208-46312X50LM126326402150 3,01 €
06208-46312X60LM126326402160 3,25 €
06208-48016X30LM168035502530 5,00 €
06208-48016X40LM168035502540 5,21 €
06208-48016X50LM168035502550 5,49 €
06208-48016X60LM168035502560 5,70 €