Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
06208_L

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
  • Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço galvanizado e azul cromado.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Cores adicionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06208_L Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L 121 kB

Desenhos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaD1D6D8H3H4LFiltro
06208-42505XL25M51281615/20/25
06208-43206XL32M614102015/20/25/30
06208-44008XL40M818132520/25/30/35/40
06208-45010XL50M1022173225/30/35/40/50
06208-46312XL63M1226214030/35/40/50/60
06208-48016XL80M1635255030/40/50/60
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83