norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante
06200_B

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06200_B Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante 183 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
06200-206Btamboreado6321220 2,35 €
06200-208Btamboreado8401425 2,47 €
06200-210Btamboreado10501832 3,52 €
06200-212Btamboreado12632040 5,14 €
06200-216Btamboreado16802550 9,22 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83