|
|
06194_DManípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308. Versão:retificado e polido ou jateado.Sob consulta:Manípulos em estrela em aço inoxidável com rosca machoParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06194-432062 | D | polido | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 8,97 € | | 06194-440082 | D | polido | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 | | | 11,32 € | | 06194-450102 | D | polido | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 | | | 14,65 € | | 06194-463122 | D | polido | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 | | | 18,57 € | | 06194-432063 | D | jateado | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 8,06 € | | 06194-440083 | D | jateado | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 13 | 14 | | | 10,19 € | | 06194-450103 | D | jateado | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 17 | 18 | | | 13,19 € | | 06194-463123 | D | jateado | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 | | | 16,72 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|