Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma L
06181_L

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma L
  • Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma L
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:peça altamente polida, cor preta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06181_L Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma L 185 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Forma

D1D6D8H3H4LCADAces.PreçoEncomendar
06181-52505X15Aço inoxidávelL25M51281615 1,31 €
06181-52505X20Aço inoxidávelL25M51281620 1,33 €
06181-53206X15Aço inoxidávelL32M614102015 1,30 €
06181-53206X20Aço inoxidávelL32M614102020 1,35 €
06181-53206X25Aço inoxidávelL32M614102025 1,36 €
06181-53206X30Aço inoxidávelL32M614102030 1,37 €
06181-53206X40Aço inoxidávelL32M614102040 1,51 €
06181-53206X50Aço inoxidávelL32M614102050 1,64 €
06181-54008X20Aço inoxidávelL40M818132520 1,78 €
06181-54008X25Aço inoxidávelL40M818132525 1,81 €
06181-54008X30Aço inoxidávelL40M818132530 1,96 €
06181-54008X40Aço inoxidávelL40M818132540 2,54 €
06181-54008X50Aço inoxidávelL40M818132550 2,81 €