Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma K
06181_K

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma K
  • Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma K
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:peça altamente polida, cor preta.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06181_K Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma K 187 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço em aço inoxidável, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Forma

D1D5D8H3H4T6CADAces.PreçoEncomendar
06181-22505Aço inoxidávelK25M5128169,5 1,78 €
06181-23206Aço inoxidávelK32M614102012 1,91 €
06181-24008Aço inoxidávelK40M818132514 2,28 €
06181-25010Aço inoxidávelK50M1022203218 2,79 €
06181-26312Aço inoxidávelK63M1226254022 4,03 €