norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E
06161_E

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:com revestimento em plástico.Indicação:Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06161_E Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E 134 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
DD1D2HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06161-308ElaranjaM84014261415 3,96 €
06161-310ElaranjaM105018342018 5,29 €
06161-312ElaranjaM126320422522 5,96 €
06161-316ElaranjaM168025523028 9,38 €
06161-408EpretoM84014261415 3,96 €
06161-410EpretoM105018342018 5,29 €
06161-412EpretoM126320422522 5,96 €
06161-416EpretoM168025523028 9,38 €