Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E
06161_E

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E
  • Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:com revestimento em plástico.Indicação:Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
laranja RAL 2004
Código do artigo
preto
FormaD1D2D5H1H3T2Filtro
06161-30806161-408E4014M8261415
06161-31006161-410E5018M10342018
06161-31206161-412E6320M12422522
06161-31606161-416E8025M16523028