Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C
06161_C

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C
  • Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:com revestimento em plástico.Indicação:Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Cor laranja
Código do artigo
Cor preto fosco
FormaD1D2D4H1H3T1T2Filtro
06161-10806161-208C4014826141815
06161-11006161-210C50181034202118
06161-11206161-212C63201242252522
06161-11606161-216C80251652303228