|
|
06160Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310. Versão:Com vibroacabamento, superfície sem tratamento. Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.Indicação de desenho:Forma A: peça bruta Forma B: furo passante Forma C: furo cego Forma D: rosca furada Forma E: furo cego roscado Forma L: com rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
|
|
|
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma D, rosca furada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06160-406 | D | - | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 20 | 10 | 10 | | | 1,79 € | | 06160-408 | D | - | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 14 | 13 | | | 2,48 € | | 06160-410 | D | - | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 20 | 16 | | | 3,25 € | | 06160-412 | D | - | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 25 | 20 | | | 4,39 € | | 06160-416 | D | - | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | 20 | | | 7,18 € | | 06160-420 | D | - | M20 | 100 | 32 | 21 | 63 | 38 | 25 | | | 13,92 € | |
|
|
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma L, com rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06160-606X15 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 6,65 € | | 06160-606X20 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 6,72 € | | 06160-606X25 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 6,74 € | | 06160-606X30 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 6,77 € | | 06160-606X40 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 40 | | | 6,90 € | | 06160-606X50 | L | - | M6 | 32 | 12 | 20 | 50 | | | 6,97 € | | 06160-608X20 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 7,38 € | | 06160-608X25 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 7,59 € | | 06160-608X30 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 7,61 € | | 06160-608X40 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 7,66 € | | 06160-608X50 | L | - | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 | | | 7,75 € | | 06160-610X20 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | | | 9,87 € | | 06160-610X25 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 9,89 € | | 06160-610X30 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 9,95 € | | 06160-610X40 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 10,04 € | | 06160-610X50 | L | - | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 10,10 € | | 06160-612X20 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 20 | | | 10,30 € | | 06160-612X30 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 10,35 € | | 06160-612X40 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 10,53 € | | 06160-612X50 | L | - | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 10,63 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|