Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma D
06158_D

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma D
  • Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma D
  • Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma D
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.Versão:peça retificada e polida.retificado e polido.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoFormatoD1D2D5D6H2H3T4CADAces.PreçoEncomendar
06158-4032062polidoD3212M66,4211010 7,35 €
06158-4040082polidoD4014M88,4261312 9,29 €
06158-4050102polidoD5018M1010,5341716 10,96 €
06158-4063122polidoD6320M1213422120 13,46 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83