|
|
06158_DManípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308. Versão:retificado e polido ou jateado.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06158-4032062 | D | polido | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 8,71 € | | 06158-4040082 | D | polido | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 10,99 € | | 06158-4050102 | D | polido | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 12,97 € | | 06158-4063122 | D | polido | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 15,93 € | | 06158-4032063 | D | jateado | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 7,82 € | | 06158-4040083 | D | jateado | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 9,89 € | | 06158-4050103 | D | jateado | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 11,70 € | | 06158-4063123 | D | jateado | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 14,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|