Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma C
06158_C

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma C
  • Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma C
  • Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma C
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.Versão:peça retificada e polida.retificado e polido.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoFormatoD1D2D4H2H3T1T2CADAces.PreçoEncomendar
06158-3032062polidoC3212621101512 6,64 €
06158-3040082polidoC4014826131815 8,38 €
06158-3050102polidoC50181034172118 10,05 €
06158-3063122polidoC63201242212522 12,77 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83