Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma B
06158_B

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma B
  • Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma B
  • Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma B
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.Versão:peça retificada e polida.retificado e polido.Sob consulta:Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoFormatoD1D2D4H2H3CADAces.PreçoEncomendar
06158-2032062polidoB321262110 5,95 €
06158-2040082polidoB401482613 7,76 €
06158-2050102polidoB5018103417 9,41 €
06158-2063122polidoB6320124221 11,91 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83