|
|
06158Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310. Versão:Retificado e polido ou jateado. Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.Indicação de desenho:Forma B: furo passante Forma C: furo cego Forma D: rosca furada Forma E: furo cego roscado Forma L: com rosca macho Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma B, furo passante |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | H3 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06158-2032062 | B | polido | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | | | 7,27 € | | 06158-2040082 | B | polido | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | | | 9,50 € | | 06158-2050102 | B | polido | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | | | 11,51 € | | 06158-2063122 | B | polido | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | | | 14,59 € | | 06158-2032063 | B | jateado | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | | | 6,56 € | | 06158-2040083 | B | jateado | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | | | 8,54 € | | 06158-2050103 | B | jateado | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | | | 10,37 € | | 06158-2063123 | B | jateado | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | | | 13,12 € | |
|
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06158-3032062 | C | polido | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 8,11 € | | 06158-3040082 | C | polido | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 10,25 € | | 06158-3050102 | C | polido | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 12,29 € | | 06158-3063122 | C | polido | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 15,63 € | | 06158-3032063 | C | jateado | 6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 7,30 € | | 06158-3040083 | C | jateado | 8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 9,22 € | | 06158-3050103 | C | jateado | 10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 11,07 € | | 06158-3063123 | C | jateado | 12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 14,06 € | |
|
Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06158-4032062 | D | polido | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 9,00 € | | 06158-4040082 | D | polido | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 11,37 € | | 06158-4050102 | D | polido | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 13,41 € | | 06158-4063122 | D | polido | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 16,47 € | | 06158-4032063 | D | jateado | M6 | 32 | 12 | 6,4 | 21 | 10 | 11 | | | 8,08 € | | 06158-4040083 | D | jateado | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 26 | 14 | 14 | | | 10,22 € | | 06158-4050103 | D | jateado | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 34 | 20 | 18 | | | 12,10 € | | 06158-4063123 | D | jateado | M12 | 63 | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 | | | 14,80 € | |
|
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | H3 | T | T1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06158-5032062 | E | polido | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 9,00 € | | 06158-5040082 | E | polido | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 11,37 € | | 06158-5050102 | E | polido | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 13,41 € | | 06158-5063122 | E | polido | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 16,47 € | | 06158-5032063 | E | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | | | 8,08 € | | 06158-5040083 | E | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | | | 10,22 € | | 06158-5050103 | E | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | | | 12,10 € | | 06158-5063123 | E | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | | | 14,80 € | |
|
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06158-6032063X15 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 | | | 11,19 € | | 06158-6032063X20 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 | | | 11,25 € | | 06158-6032063X25 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 | | | 11,29 € | | 06158-6032063X30 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 | | | 11,37 € | | 06158-6032063X40 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 40 | | | 11,45 € | | 06158-6032063X50 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 50 | | | 11,52 € | | 06158-6040083X20 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 20 | | | 13,70 € | | 06158-6040083X25 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 25 | | | 13,86 € | | 06158-6040083X30 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 30 | | | 14,08 € | | 06158-6040083X40 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 40 | | | 14,31 € | | 06158-6040083X50 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 50 | | | 14,75 € | | 06158-6050103X20 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 20 | | | 16,25 € | | 06158-6050103X25 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 25 | | | 16,36 € | | 06158-6050103X30 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 30 | | | 16,42 € | | 06158-6050103X40 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 40 | | | 17,78 € | | 06158-6050103X50 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 50 | | | 18,38 € | | 06158-6063123X20 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 20 | | | 20,91 € | | 06158-6063123X30 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 30 | | | 21,02 € | | 06158-6063123X40 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 40 | | | 21,24 € | | 06158-6063123X50 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 50 | | | 22,20 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|