|
|
06156_DManípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:com vibroacabamento ou retificado e polido.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície | D | D1 | D2 | D6 | H | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06156-404008 | D | tamboreado | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 5,41 € | | 06156-405010 | D | tamboreado | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 6,34 € | | 06156-406312 | D | tamboreado | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 8,63 € | | 06156-408016 | D | tamboreado | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 12,75 € | | 06156-4040082 | D | polido | M8 | 40 | 14 | 8,4 | 25 | 15 | | | 9,15 € | | 06156-4050102 | D | polido | M10 | 50 | 18 | 10,5 | 32 | 18 | | | 10,37 € | | 06156-4063122 | D | polido | M12 | 63 | 25 | 13 | 40 | 22 | | | 13,29 € | | 06156-4080162 | D | polido | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 28 | | | 17,93 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|