Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Manípulos de controle de dosagem forma C
  • Manípulos de controle de dosagem forma C
  • Manípulos de controle de dosagem forma C
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço.
Versão:Bucha em azul cromado.Indicação:Disponível na versão sem escala, com um traço ou ainda com escala de 20 marcas e 10 algarismos.

Δ Adicionar neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa grafite escuro, não é necessário mencionar o código de cores.
Sob consulta:Escalas especiais.Indicação de desenho:
Forma A: sem escalas
Forma B: com traços de marcação
Forma C: com escala padrão
1) Pino roscado para fixação (entre os números 5 e 6)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06100_C Manípulos de controle de dosagem forma C 154 kB

Desenhos

Manípulos de controle de dosagem forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

FormaTamanhoDD1D2D3D4HH1H2TFiltro
06100-3105ΔC15211919M32210,5510
06100-3206ΔC26262323M32612610
06100-3308ΔC38343131M43617,5714
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83