norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Sob consulta:Cores adicionais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06094 Botões recartilhados com rosca macho 205 kB
 Folha de dados 06094_AG Botões recartilhados com rosca macho 207 kB

Desenhos

Botões recartilhados com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaMaterial
dos componentes
DD1D2D3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
06094-003X8rosca machoaçoM315111311,54,38 1,55 €
06094-003X10rosca machoaçoM315111311,54,310 1,12 €
06094-003X12rosca machoaçoM315111311,54,312 1,12 €
06094-003X15rosca machoaçoM315111311,54,315 1,12 €
06094-004X8rosca machoaçoM415111311,54,38 1,01 €
06094-004X10rosca machoaçoM415111311,54,310 1,01 €
06094-004X12rosca machoaçoM415111311,54,312 1,01 €
06094-004X15rosca machoaçoM415111311,54,315 1,01 €
06094-005X10rosca machoaçoM515111311,54,310 1,06 €
06094-005X12rosca machoaçoM515111311,54,312 1,06 €
06094-005X15rosca machoaçoM515111311,54,315 1,06 €
06094-005X20rosca machoaçoM515111311,54,320 1,06 €
06094-006X10rosca machoaçoM615111311,54,310 1,10 €
06094-006X15rosca machoaçoM615111311,54,315 1,10 €
06094-006X20rosca machoaçoM615111311,54,320 1,10 €
06094-006X25rosca machoaçoM615111311,54,325 1,10 €
06094-0003X8rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,38 1,50 €
06094-0003X10rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,310 1,50 €
06094-0003X12rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,312 1,50 €
06094-0003X15rosca machoaço inoxidávelM315111311,54,315 1,50 €
06094-0004X8rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,38 1,43 €
06094-0004X10rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,310 1,43 €
06094-0004X12rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,312 1,43 €
06094-0004X15rosca machoaço inoxidávelM415111311,54,315 1,43 €
06094-0005X10rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,310 1,48 €
06094-0005X12rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,312 1,48 €
06094-0005X15rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,315 1,48 €
06094-0005X20rosca machoaço inoxidávelM515111311,54,320 1,48 €
06094-0006X10rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,310 1,66 €
06094-0006X15rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,315 1,66 €
06094-0006X20rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,320 1,66 €
06094-0006X25rosca machoaço inoxidávelM615111311,54,325 1,66 €

Outros artigos desta categoria