Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06094-003 | rosca fêmea | Latão | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 1,43 € | | 06094-004 | rosca fêmea | Latão | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,21 € | | 06094-005 | rosca fêmea | Latão | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,21 € | | 06094-0003 | rosca fêmea | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 1,83 € | | 06094-0004 | rosca fêmea | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,74 € | | 06094-0005 | rosca fêmea | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,93 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tipo de rosca | Material dos componentes | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06094-003X8 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,61 € | | 06094-003X10 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,15 € | | 06094-003X12 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,15 € | | 06094-003X15 | rosca macho | aço | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,15 € | | 06094-004X8 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,05 € | | 06094-004X10 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,05 € | | 06094-004X12 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,05 € | | 06094-004X15 | rosca macho | aço | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,05 € | | 06094-005X10 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,09 € | | 06094-005X12 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,09 € | | 06094-005X15 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,09 € | | 06094-005X20 | rosca macho | aço | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,09 € | | 06094-006X10 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,14 € | | 06094-006X15 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,14 € | | 06094-006X20 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,14 € | | 06094-006X25 | rosca macho | aço | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,14 € | | 06094-0003X8 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,54 € | | 06094-0003X10 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,54 € | | 06094-0003X12 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,54 € | | 06094-0003X15 | rosca macho | aço inoxidável | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,54 € | | 06094-0004X8 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,47 € | | 06094-0004X10 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,47 € | | 06094-0004X12 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,47 € | | 06094-0004X15 | rosca macho | aço inoxidável | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,47 € | | 06094-0005X10 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,53 € | | 06094-0005X12 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,53 € | | 06094-0005X15 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,53 € | | 06094-0005X20 | rosca macho | aço inoxidável | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,53 € | | 06094-0006X10 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,71 € | | 06094-0006X15 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,71 € | | 06094-0006X20 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,71 € | | 06094-0006X25 | rosca macho | aço inoxidável | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,71 € | |
|