|
|
06091Parafusos recartilhados de plástico |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto. Pinos roscados em aço.Versão:Pinos roscados zincados.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | D | D1 | D3 | D4 | H | H1 | K | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06091-04X15 | M4 | 18 | 10 | 7 | 13,5 | 9 | 8 | 15 | | | 1,37 € | | 06091-04X20 | M4 | 18 | 10 | 7 | 13,5 | 9 | 8 | 20 | | | 1,37 € | | 06091-05X10 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 10 | | | 1,37 € | | 06091-05X18 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 18 | | | 1,37 € | | 06091-05X25 | M5 | 20 | 12 | 8 | 14,5 | 10 | 8 | 25 | | | 1,37 € | | 06091-06X20 | M6 | 24 | 13 | 10 | 15 | 9,5 | 9 | 20 | | | 1,54 € | | 06091-06X28 | M6 | 24 | 13 | 10 | 15 | 9,5 | 9 | 28 | | | 1,54 € | | 06091-08X25 | M8 | 30 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 25 | | | 1,81 € | | 06091-08X32 | M8 | 30 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 32 | | | 2,01 € | | 06091-10X30 | M10 | 35 | 18 | 14 | 18,5 | 11 | 12 | 30 | | | 2,09 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|