norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A, sem furos para pinos
06010_A

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço de corte rápido 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
Forma A: sem furo para pinos
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06010_A Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A, sem furos para pinos 173 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A, sem furos para pinos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D3D4HKTCADAces.PreçoEncomendar
06010-105Aaço de usinagem fácilM52014151287 1,32 €
06010-106Aaço de usinagem fácilM624161814108 1,56 €
06010-108Aaço de usinagem fácilM8302024171210 2,14 €
06010-110Aaço de usinagem fácilM10362830201412 3,24 €
06010-112Aaço de usinagem fácilM12403234241614 4,54 €
06010-1052Aaço inoxidávelM52014151287 2,71 €
06010-1062Aaço inoxidávelM624161814108 3,17 €
06010-1082Aaço inoxidávelM8302024171210 4,24 €
06010-1102Aaço inoxidávelM10362830201412 6,51 €
06010-1122Aaço inoxidávelM12403234241614 9,02 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83