norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável
06611

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, inserto roscado...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305.
Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Δ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06611 Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável 757 kB

Desenhos

Alavancas de aperto de plástico com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06611-1051X10grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-1051X15grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-1051X20grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-1051X25grafite RAL 7021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10516X10amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10516X15amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10516X20amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10516X25amarelo RAL 1021-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-1052X10laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-1052X15laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-1052X20laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-1052X25laranja RAL 2004-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10584X10vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10584X15vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10584X20vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10584X25vermelho RAL 3020-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10586X10verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10586X15verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10586X20verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10586X25verde RAL 6032-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10587X10azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10587X15azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10587X20azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10587X25azul RAL 5017-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10588X10cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10588X15cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10588X20cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10588X25cinza RAL 7035-1M5101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-1061X10grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-1061X15grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-1061X20grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-1061X25grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-1061X30grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6,60 €
06611-1061X40grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 7,08 €
06611-1061X50grafite RAL 7021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 7,08 €
06611-10616X10amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10616X15amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10616X20amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10616X25amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10616X30amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6,60 €
06611-10616X40amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51640 7,08 €
06611-10616X50amarelo RAL 1021-1M6101314,524,54153033,540477,51650 7,08 €
06611-1062X10laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-1062X15laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-1062X20laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-1062X25laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-1062X30laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6,60 €
06611-1062X40laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51640 7,08 €
06611-1062X50laranja RAL 2004-1M6101314,524,54153033,540477,51650 7,08 €
06611-10684X10vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10684X15vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10684X20vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10684X25vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10684X30vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6,60 €
06611-10684X40vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51640 7,08 €
06611-10684X50vermelho RAL 3020-1M6101314,524,54153033,540477,51650 7,08 €
06611-10686X10verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10686X15verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10686X20verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10686X25verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10686X30verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6,60 €
06611-10686X40verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51640 7,08 €
06611-10686X50verde RAL 6032-1M6101314,524,54153033,540477,51650 7,08 €
06611-10687X10azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10687X15azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10687X20azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10687X25azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10687X30azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6,60 €
06611-10687X40azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51640 7,08 €
06611-10687X50azul RAL 5017-1M6101314,524,54153033,540477,51650 7,08 €
06611-10688X10cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51610 6,60 €
06611-10688X15cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51615 6,60 €
06611-10688X20cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51620 6,60 €
06611-10688X25cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51625 6,60 €
06611-10688X30cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51630 6,60 €
06611-10688X40cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51640 7,08 €
06611-10688X50cinza RAL 7035-1M6101314,524,54153033,540477,51650 7,08 €
06611-2061X15grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-2061X20grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-2061X25grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-2061X30grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-2061X40grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-2061X50grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-2061X60grafite RAL 7021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20616X15amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20616X20amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20616X25amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20616X30amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20616X40amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20616X50amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20616X60amarelo RAL 1021-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-2062X20laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-2062X15laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-2062X25laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-2062X30laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-2062X40laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-2062X50laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-2062X60laranja RAL 2004-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20684X15vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20684X20vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20684X25vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20684X30vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20684X40vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20684X50vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20684X60vermelho RAL 3020-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20686X15verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20686X20verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20686X25verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20686X30verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20686X40verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20686X50verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20686X60verde RAL 6032-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20687X15azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20687X20azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20687X25azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20687X30azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20687X40azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20687X50azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20687X60azul RAL 5017-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20688X15cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20688X20cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20688X25cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20688X30cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20688X40cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20688X50cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20688X60cinza RAL 7035-2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-2081X15grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-2081X20grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-2081X25grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-2081X30grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-2081X40grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-2081X50grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-2081X60grafite RAL 7021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20816X15amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20816X20amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20816X25amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20816X30amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20816X40amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20816X50amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20816X60amarelo RAL 1021-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-2082X20laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-2082X15laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-2082X25laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-2082X30laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-2082X40laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-2082X50laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-2082X60laranja RAL 2004-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20884X15vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20884X20vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20884X25vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20884X30vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20884X40vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20884X50vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20884X60vermelho RAL 3020-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20886X15verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20886X20verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20886X25verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20886X30verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20886X40verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20886X50verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20886X60verde RAL 6032-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20887X15azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20887X20azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20887X25azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20887X30azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20887X40azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20887X50azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20887X60azul RAL 5017-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-20888X15cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 7,91 €
06611-20888X20cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-20888X25cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-20888X30cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-20888X40cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-20888X50cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-20888X60cinza RAL 7035-2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-2101X20grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-2101X25grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-2101X30grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-2101X40grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-2101X50grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-2101X60grafite RAL 7021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-21016X20amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-21016X25amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-21016X30amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-21016X40amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-21016X50amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-21016X60amarelo RAL 1021-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-2102X20laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-2102X25laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-2102X30laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-2102X40laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-2102X50laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-2102X60laranja RAL 2004-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-21084X20vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-21084X25vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-21084X30vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-21084X40vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-21084X50vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-21084X60vermelho RAL 3020-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-21086X20verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-21086X25verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-21086X30verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-21086X40verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-21086X50verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-21086X60verde RAL 6032-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-21087X20azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-21087X25azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-21087X30azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-21087X40azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-21087X50azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-21087X60azul RAL 5017-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-21088X20cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 7,91 €
06611-21088X25cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 7,91 €
06611-21088X30cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 7,91 €
06611-21088X40cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 8,45 €
06611-21088X50cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 8,45 €
06611-21088X60cinza RAL 7035-2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 8,45 €
06611-3081X20grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-3081X25grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-3081X30grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-3081X40grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-3081X50grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-3081X60grafite RAL 7021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-30816X20amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-30816X25amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-30816X30amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-30816X40amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-30816X50amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-30816X60amarelo RAL 1021-3M81621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-3082X20laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-3082X25laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-3082X30laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-3082X40laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-3082X50laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-3082X60laranja RAL 2004-3M81621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-30884X20vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-30884X25vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-30884X30vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-30884X40vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-30884X50vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-30884X60vermelho RAL 3020-3M81621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-30886X20verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-30886X25verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-30886X30verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-30886X40verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-30886X50verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-30886X60verde RAL 6032-3M81621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-30887X20azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-30887X25azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-30887X30azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-30887X40azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-30887X50azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-30887X60azul RAL 5017-3M81621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-30888X20cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-30888X25cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-30888X30cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-30888X40cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-30888X50cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-30888X60cinza RAL 7035-3M81621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-3101X20grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-3101X25grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-3101X30grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-3101X40grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-3101X50grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-3101X60grafite RAL 7021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-31016X20amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-31016X25amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-31016X30amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-31016X40amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-31016X50amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-31016X60amarelo RAL 1021-3M101621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-3102X20laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-3102X25laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-3102X30laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-3102X40laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-3102X50laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-3102X60laranja RAL 2004-3M101621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-31084X20vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-31084X25vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-31084X30vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-31084X40vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-31084X50vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-31084X60vermelho RAL 3020-3M101621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-31086X20verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-31086X25verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-31086X30verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-31086X40verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-31086X50verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-31086X60verde RAL 6032-3M101621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-31087X20azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-31087X25azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-31087X30azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-31087X40azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-31087X50azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-31087X60azul RAL 5017-3M101621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-31088X20cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112220 9,71 €
06611-31088X25cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112225 9,71 €
06611-31088X30cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112230 9,71 €
06611-31088X60cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112260 10,47 €
06611-31088X40cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112240 10,47 €
06611-31088X50cinza RAL 7035-3M101621,52337102453,5588091,5112250 10,47 €
06611-4121X25grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132425 13,50 €
06611-4121X30grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132430 13,50 €
06611-4121X40grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132440 15,35 €
06611-4121X50grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132450 15,35 €
06611-4121X60grafite RAL 7021-4M121925,527,5431026616695109132460 15,35 €
06611-41216X25amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132425 13,50 €
06611-41216X30amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132430 13,50 €
06611-41216X40amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132440 15,35 €
06611-41216X50amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132450 15,35 €
06611-41216X60amarelo RAL 1021-4M121925,527,5431026616695109132460 15,35 €
06611-4122X25laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132425 13,50 €
06611-4122X30laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132430 13,50 €
06611-4122X40laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132440 15,35 €
06611-4122X50laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132450 15,35 €
06611-4122X60laranja RAL 2004-4M121925,527,5431026616695109132460 15,35 €
06611-41284X25vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132425 13,50 €
06611-41284X30vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132430 13,50 €
06611-41284X40vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132440 15,35 €
06611-41284X50vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132450 15,35 €
06611-41284X60vermelho RAL 3020-4M121925,527,5431026616695109132460 15,35 €
06611-41286X25verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132425 13,50 €
06611-41286X30verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132430 13,50 €
06611-41286X40verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132440 15,35 €
06611-41286X50verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132450 15,35 €
06611-41286X60verde RAL 6032-4M121925,527,5431026616695109132460 15,35 €
06611-41287X25azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132425 13,50 €
06611-41287X30azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132430 13,50 €
06611-41287X40azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132440 15,35 €
06611-41287X50azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132450 15,35 €
06611-41287X60azul RAL 5017-4M121925,527,5431026616695109132460 15,35 €
06611-41288X25cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132425 13,50 €
06611-41288X30cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132430 13,50 €
06611-41288X40cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132440 15,35 €
06611-41288X50cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132450 15,35 €
06611-41288X60cinza RAL 7035-4M121925,527,5431026616695109132460 15,35 €
06611-5161X30grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52630 16,65 €
06611-5161X40grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52640 18,25 €
06611-5161X50grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52650 18,25 €
06611-5161X60grafite RAL 7021-5M16233032,5491233727711012615,52660 18,25 €
06611-51616X30amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52630 16,65 €
06611-51616X40amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52640 18,25 €
06611-51616X50amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52650 18,25 €
06611-51616X60amarelo RAL 1021-5M16233032,5491233727711012615,52660 18,25 €
06611-5162X30laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52630 16,65 €
06611-5162X40laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52640 18,25 €
06611-5162X50laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52650 18,25 €
06611-5162X60laranja RAL 2004-5M16233032,5491233727711012615,52660 18,25 €
06611-51684X30vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52630 16,65 €
06611-51684X40vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52640 18,25 €
06611-51684X50vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52650 18,25 €
06611-51684X60vermelho RAL 3020-5M16233032,5491233727711012615,52660 18,25 €
06611-51686X30verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52630 16,65 €
06611-51686X40verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52640 18,25 €
06611-51686X50verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52650 18,25 €
06611-51686X60verde RAL 6032-5M16233032,5491233727711012615,52660 18,25 €
06611-51687X30azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52630 16,65 €
06611-51687X40azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52640 18,25 €
06611-51687X50azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52650 18,25 €
06611-51687X60azul RAL 5017-5M16233032,5491233727711012615,52660 18,25 €
06611-51688X30cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52630 16,65 €
06611-51688X40cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52640 18,25 €
06611-51688X50cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52650 18,25 €
06611-51688X60cinza RAL 7035-5M16233032,5491233727711012615,52660 18,25 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83