Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico
06610

Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico
  • Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico
  • Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico
  • Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Peças de aço brunido.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.Sob consulta:Outras roscas machos, comprimentos de parafusos adicionais, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06610 Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico 387 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LFiltro
06610-105ΔX1M5101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-106ΔX1M6101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/35/40/45/50
06610-206ΔX2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-208ΔX2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-210ΔX2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-308ΔX3M81621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-310ΔX3M101621,52337102453,5588091,5112215/20/25/30/35/40/45/50/55/60
06610-410ΔX4M101925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-412ΔX4M121925,527,5431026616695109132420/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-512ΔX5M12233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
06610-516ΔX5M16233032,5491233727711012615,52625/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83