Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho
06464

Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho
  • Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho
  • Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho
  • Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Outras peças de aço 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais adicionais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06464 Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho 346 kB

Desenhos

Alavanca de aperto em aço inoxidável com rosca macho

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanho

XDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LFiltro
06464-105X1M510131424,5414,53134404771610/15/20/25
06464-106X1M610131424,5414,53134404771610/15/20/25/30/40/50
06464-206X2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/40/50/60
06464-208X2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015/20/25/30/40/50/60
06464-210X2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020/25/30/40/50/60
06464-308X3M816212237102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06464-310X3M1016212237102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06464-412X4M12192727,54310276367,595109132425/30/40/50/60
06464-516X5M16233132491231,57377,5110126152630/40/50/60
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83