norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável
06464

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06464 Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável 237 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06464-9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 23,98 €
06464-9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 24,73 €
06464-9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 28,81 €
06464-9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 28,81 €
06464-9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 28,81 €
06464-9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 29,60 €
06464-9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 29,60 €
06464-9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 29,60 €
06464-9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 28,81 €
06464-9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 28,81 €
06464-9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 28,81 €
06464-9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 29,60 €
06464-9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 29,60 €
06464-9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 29,60 €