|
|
06464Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico. Peças de aço com superfície sem tratamento. Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Tamanho | X | L | D | D1 | D2 | B | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06464-9206X15 | 2 | M6 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X20 | 2 | M6 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X25 | 2 | M6 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X30 | 2 | M6 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9206X40 | 2 | M6 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9206X50 | 2 | M6 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9206X60 | 2 | M6 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9208X15 | 2 | M8 | 15 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X20 | 2 | M8 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X25 | 2 | M8 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X30 | 2 | M8 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9208X40 | 2 | M8 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9208X50 | 2 | M8 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9208X60 | 2 | M8 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9210X20 | 2 | M10 | 20 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9210X25 | 2 | M10 | 25 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9210X30 | 2 | M10 | 30 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 23,98 € | | 06464-9210X40 | 2 | M10 | 40 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9210X50 | 2 | M10 | 50 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9210X60 | 2 | M10 | 60 | 13,5 | 18,5 | 19 | 10 | 65 | 74,5 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 20 | | | 24,73 € | | 06464-9308X20 | 3 | M8 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9308X25 | 3 | M8 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9308X30 | 3 | M8 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9308X40 | 3 | M8 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9308X50 | 3 | M8 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9308X60 | 3 | M8 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9310X20 | 3 | M10 | 20 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9310X25 | 3 | M10 | 25 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9310X30 | 3 | M10 | 30 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 28,81 € | | 06464-9310X40 | 3 | M10 | 40 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9310X50 | 3 | M10 | 50 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | | 06464-9310X60 | 3 | M10 | 60 | 16 | 21 | 22 | 11 | 80 | 91 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 22 | | | 29,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|