norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável
06461

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Indicação:Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06461 Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável 366 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06461-00427X10vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771610 7,60 €
06461-00427X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771615 7,60 €
06461-00427X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771620 7,60 €
06461-00427X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771625 7,60 €
06461-0042X10laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771610 7,60 €
06461-0042X15laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771615 7,60 €
06461-0042X20laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771620 7,60 €
06461-0042X25laranja RAL 2004revestimento plástico0M410131424,5414,53033303771625 7,60 €
06461-0043X10prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771610 7,60 €
06461-0043X15prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771615 7,60 €
06461-0043X20prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771620 7,60 €
06461-0043X25prata metálicorevestimento plástico0M410131424,5414,53033303771625 7,60 €
06461-00527X10vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771610 7,60 €
06461-00527X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771615 7,60 €
06461-00527X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771620 7,60 €
06461-00527X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771625 7,60 €
06461-0052X10laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771610 7,60 €
06461-0052X15laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771615 7,60 €
06461-0052X20laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771620 7,60 €
06461-0052X25laranja RAL 2004revestimento plástico0M510131424,5414,53033303771625 7,60 €
06461-0053X10prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771610 7,60 €
06461-0053X15prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771615 7,60 €
06461-0053X20prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771620 7,60 €
06461-0053X25prata metálicorevestimento plástico0M510131424,5414,53033303771625 7,60 €
06461-10527X10vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771610 7,60 €
06461-10527X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771615 7,60 €
06461-10527X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771620 7,60 €
06461-10527X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771625 7,60 €
06461-1052X10laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771610 7,60 €
06461-1052X15laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771615 7,60 €
06461-1052X20laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771620 7,60 €
06461-1052X25laranja RAL 2004revestimento plástico1M510131424,5414,53134404771625 7,60 €
06461-1053X10prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771610 7,60 €
06461-1053X15prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771615 7,60 €
06461-1053X20prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771620 7,60 €
06461-1053X25prata metálicorevestimento plástico1M510131424,5414,53134404771625 7,60 €
06461-10627X10vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771610 7,60 €
06461-10627X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771615 7,60 €
06461-10627X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771620 7,60 €
06461-10627X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771625 7,60 €
06461-10627X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771630 7,60 €
06461-10627X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771640 8,20 €
06461-10627X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771650 8,20 €
06461-1062X10laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771610 7,60 €
06461-1062X15laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771615 7,60 €
06461-1062X20laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771620 7,60 €
06461-1062X25laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771625 7,60 €
06461-1062X30laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771630 7,60 €
06461-1062X40laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771640 8,20 €
06461-1062X50laranja RAL 2004revestimento plástico1M610131424,5414,53134404771650 8,20 €
06461-1063X10prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771610 7,60 €
06461-1063X15prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771615 7,60 €
06461-1063X20prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771620 7,60 €
06461-1063X25prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771625 7,60 €
06461-1063X30prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771630 7,60 €
06461-1063X40prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771640 8,20 €
06461-1063X50prata metálicorevestimento plástico1M610131424,5414,53134404771650 8,20 €
06461-20627X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,43 €
06461-20627X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-20627X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-20627X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-20627X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-20627X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-20627X60vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-2062X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,43 €
06461-2062X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-2062X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-2062X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-2062X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-2062X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-2062X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-2063X15prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,43 €
06461-2063X20prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-2063X25prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-2063X30prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-2063X40prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-2063X50prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-2063X60prata metálicorevestimento plástico2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-20827X15vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,43 €
06461-20827X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-20827X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-20827X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-20827X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-20827X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-20827X60vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-2082X15laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,43 €
06461-2082X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-2082X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-2082X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-2082X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-2082X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-2082X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-2083X15prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 9,43 €
06461-2083X20prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-2083X25prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-2083X30prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-2083X40prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-2083X50prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-2083X60prata metálicorevestimento plástico2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-21027X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-21027X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-21027X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-21027X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-21027X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-21027X60vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-2102X20laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-2102X25laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-2102X30laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-2102X40laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-2102X50laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-2102X60laranja RAL 2004revestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-2103X20prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 9,43 €
06461-2103X25prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 9,43 €
06461-2103X30prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 9,43 €
06461-2103X40prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 10,11 €
06461-2103X50prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 10,11 €
06461-2103X60prata metálicorevestimento plástico2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 10,11 €
06461-30827X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112220 10,82 €
06461-30827X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112225 10,82 €
06461-30827X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112230 10,82 €
06461-30827X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112240 11,56 €
06461-30827X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112250 11,56 €
06461-30827X60vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112260 11,56 €
06461-3082X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112220 10,82 €
06461-3082X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112225 10,82 €
06461-3082X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112230 10,82 €
06461-3082X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112240 11,56 €
06461-3082X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112250 11,56 €
06461-3082X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M816212237102454,558,58091112260 11,56 €
06461-3083X20prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112220 10,82 €
06461-3083X25prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112225 10,82 €
06461-3083X30prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112230 10,82 €
06461-3083X40prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112240 11,56 €
06461-3083X50prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112250 11,56 €
06461-3083X60prata metálicorevestimento plástico3M816212237102454,558,58091112260 11,56 €
06461-31027X20vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112220 10,82 €
06461-31027X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112225 10,82 €
06461-31027X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112230 10,82 €
06461-31027X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112240 11,56 €
06461-31027X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112250 11,56 €
06461-31027X60vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112260 11,56 €
06461-3102X20laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112220 10,82 €
06461-3102X25laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112225 10,82 €
06461-3102X30laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112230 10,82 €
06461-3102X40laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112240 11,56 €
06461-3102X50laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112250 11,56 €
06461-3102X60laranja RAL 2004revestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112260 11,56 €
06461-3103X20prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112220 10,82 €
06461-3103X25prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112225 10,82 €
06461-3103X30prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112230 10,82 €
06461-3103X40prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112240 11,56 €
06461-3103X50prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112250 11,56 €
06461-3103X60prata metálicorevestimento plástico3M1016212237102454,558,58091112260 11,56 €
06461-41227X25vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132425 14,44 €
06461-41227X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132430 14,44 €
06461-41227X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132440 15,38 €
06461-41227X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132450 15,38 €
06461-41227X60vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132460 15,38 €
06461-4122X25laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132425 14,44 €
06461-4122X30laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132430 14,44 €
06461-4122X40laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132440 15,38 €
06461-4122X50laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132450 15,38 €
06461-4122X60laranja RAL 2004revestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132460 15,38 €
06461-4123X25prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132425 14,44 €
06461-4123X30prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132430 14,44 €
06461-4123X40prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132440 15,38 €
06461-4123X50prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132450 15,38 €
06461-4123X60prata metálicorevestimento plástico4M12192727,54310276367,595109132460 15,38 €
06461-51627X30vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 18,43 €
06461-51627X40vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 20,02 €
06461-51627X50vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 20,02 €
06461-51627X60vermelho rubi RAL 3003revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 20,02 €
06461-5162X30laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 18,43 €
06461-5162X40laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 20,02 €
06461-5162X50laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 20,02 €
06461-5162X60laranja RAL 2004revestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 20,02 €
06461-5163X30prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152630 18,43 €
06461-5163X40prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152640 20,02 €
06461-5163X50prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152650 20,02 €
06461-5163X60prata metálicorevestimento plástico5M16233132491231,57377,5110126152660 20,02 €