Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
06461

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
  • Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Δ Adicionar neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
Fornecidos em série:
Preto acetinado, laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico, cromado brilhante.
Sob consulta:Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06461 Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável 400 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho, peças de aço em aço inoxidável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLQuantidade
de dentes
Filtro
06461-004ΔX0M410131424,5414,530333037710/15/20/2516
06461-005ΔX0M510131424,5414,530333037710/15/20/2516
06461-105ΔX1M510131424,5414,531344047710/15/20/2516
06461-106ΔX1M610131424,5414,531344047710/15/20/25/30/40/5016
06461-206ΔX2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/40/50/6020
06461-208ΔX2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/40/50/6020
06461-210ΔX2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520/25/30/40/50/6020
06461-308ΔX3M816212237102454,558,580911120/25/30/40/50/6022
06461-310ΔX3M1016212237102454,558,580911120/25/30/40/50/6022
06461-412ΔX4M12192727,54310276367,5951091325/30/40/50/6024
06461-516ΔX5M16233132491231,57377,51101261530/40/50/6026
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83