norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável
06461

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06461 Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável 207 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoCor
do corpo
básico
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06461-92062X152laranja RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92062X202laranja RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92062X252laranja RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92062X302laranja RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92062X402laranja RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92062X502laranja RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92062X602laranja RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92082X152laranja RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92082X202laranja RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92082X252laranja RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92082X302laranja RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92082X402laranja RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92082X502laranja RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92082X602laranja RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92102X202laranja RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92102X252laranja RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92102X302laranja RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,10 €
06461-92102X402laranja RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92102X502laranja RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-92102X602laranja RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 11,80 €
06461-93082X203laranja RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 12,73 €
06461-93082X253laranja RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 12,73 €
06461-93082X303laranja RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 12,73 €
06461-93082X403laranja RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 13,44 €
06461-93082X503laranja RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 13,44 €
06461-93082X603laranja RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 13,44 €
06461-93102X203laranja RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 12,73 €
06461-93102X253laranja RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 12,73 €
06461-93102X303laranja RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 12,73 €
06461-93102X403laranja RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 13,44 €
06461-93102X503laranja RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 13,44 €
06461-93102X603laranja RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 13,44 €