norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido
06460

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação:Cores fornecidas em série:
laranja RAL 2004.

Se L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06460 Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido 222 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoCor
do corpo
básico
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06460-92062X152laranja RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92062X202laranja RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92062X252laranja RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92062X302laranja RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92062X352laranja RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92062X402laranja RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92062X452laranja RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92062X502laranja RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92062X552laranja RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92062X602laranja RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92082X152laranja RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92082X202laranja RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92082X252laranja RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92082X302laranja RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92082X352laranja RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92082X402laranja RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92082X452laranja RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92082X502laranja RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92082X552laranja RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92082X602laranja RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92102X152laranja RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92102X202laranja RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92102X252laranja RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92102X302laranja RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 8,72 €
06460-92102X352laranja RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92102X402laranja RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92102X452laranja RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92102X502laranja RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92102X552laranja RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-92102X602laranja RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 9,17 €
06460-93082X153laranja RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93082X203laranja RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93082X253laranja RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93082X303laranja RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93082X353laranja RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93082X403laranja RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93082X453laranja RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93082X503laranja RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93082X553laranja RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93082X603laranja RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93102X153laranja RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93102X203laranja RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93102X253laranja RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93102X303laranja RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 9,68 €
06460-93102X353laranja RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93102X403laranja RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93102X453laranja RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93102X503laranja RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93102X553laranja RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 10,18 €
06460-93102X603laranja RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 10,18 €