|
|
06450Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844. Peças de aço com classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Peças de aço brunido.Indicação:Fornecidos em série: Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Material do corpo básico | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06450-0032 | laranja RAL 2004 | zinco | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-00327 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-0033 | prata metálico | zinco | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-0042 | laranja RAL 2004 | zinco | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-00427 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-0043 | prata metálico | zinco | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-0052 | laranja RAL 2004 | zinco | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-00527 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-0053 | prata metálico | zinco | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-1042 | laranja RAL 2004 | zinco | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-10427 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-1043 | prata metálico | zinco | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-1052 | laranja RAL 2004 | zinco | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-10527 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-1053 | prata metálico | zinco | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-1062 | laranja RAL 2004 | zinco | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-10627 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-1063 | prata metálico | zinco | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 5,19 € | | 06450-2062 | laranja RAL 2004 | zinco | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-20627 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-2063 | prata metálico | zinco | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-2082 | laranja RAL 2004 | zinco | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-20827 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-2083 | prata metálico | zinco | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 6,52 € | | 06450-3082 | laranja RAL 2004 | zinco | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-30827 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-3083 | prata metálico | zinco | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-3102 | laranja RAL 2004 | zinco | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-31027 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-3103 | prata metálico | zinco | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 7,12 € | | 06450-4102 | laranja RAL 2004 | zinco | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-41027 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-4103 | prata metálico | zinco | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-4122 | laranja RAL 2004 | zinco | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-41227 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-4123 | prata metálico | zinco | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 8,33 € | | 06450-5122 | laranja RAL 2004 | zinco | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-51227 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-5123 | prata metálico | zinco | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-5162 | laranja RAL 2004 | zinco | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-51627 | vermelho rubi RAL 3003 | zinco | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | | 06450-5163 | prata metálico | zinco | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 10,41 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|