norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido
06450

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Capa de proteção em aço inoxidável, com superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06450 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido 140 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, tampa de proteção, inserto roscado de aço brunido

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06450-92062laranja RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,03 €
06450-92082laranja RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 8,03 €
06450-93082laranja RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 8,87 €
06450-93102laranja RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 8,87 €