norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável
06449

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos em série:
laranja RAL 2004.
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06449 Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável 194 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak, versão plana, com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
XTDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06449-2062laranja RAL 2004revestimento plásticoM61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9,46 €
06449-2082laranja RAL 2004revestimento plásticoM81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 9,46 €
06449-3082laranja RAL 2004revestimento plásticoM8141621,222371023,83842809111,722 10,74 €
06449-3102laranja RAL 2004revestimento plásticoM10141621,222371023,83842809111,722 10,74 €