|
|
06442Alavancas de aperto em aço com rosca fêmea, inserto roscado de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401. As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico e estrutura fina. Peças de aço brunido.Indicação:Cores fornecidas em série: vermelho RAL 3003 de estrutura fina.
Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Quantidade de dentes | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06442-10427 | vermelho rubi RAL 3003 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 8,07 € | | 06442-10527 | vermelho rubi RAL 3003 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 8,07 € | | 06442-10627 | vermelho rubi RAL 3003 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 | | | 8,07 € | | 06442-20627 | vermelho rubi RAL 3003 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | | | 10,89 € | | 06442-20827 | vermelho rubi RAL 3003 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 | | | 10,89 € | | 06442-30827 | vermelho rubi RAL 3003 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 13,04 € | | 06442-31027 | vermelho rubi RAL 3003 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 13,04 € | | 06442-41027 | vermelho rubi RAL 3003 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 16,80 € | | 06442-41227 | vermelho rubi RAL 3003 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 | | | 16,80 € | | 06442-51227 | vermelho rubi RAL 3003 | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 26,50 € | | 06442-51627 | vermelho rubi RAL 3003 | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 | | | 26,50 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|