DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308.
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades: