|
|
06441Alavancas de aperto em aço com rosca macho, inserto roscado de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.0401. As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.Versão:Cabo da alavanca cinza prateado com acabamento em esmalte martelado. Peças de aço brunido.Indicação:Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | H | H1 | H3 | H4 | A | A1 | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06441-110X20 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 20,25 € | | 06441-110X25 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 25 | | | 20,25 € | | 06441-110X30 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 20,25 € | | 06441-110X35 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 35 | | | 21,25 € | | 06441-110X40 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 21,25 € | | 06441-110X45 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 21,25 € | | 06441-110X50 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 21,25 € | | 06441-110X55 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 55 | | | 21,25 € | | 06441-110X60 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 21,25 € | | 06441-110X70 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 70 | | | 21,95 € | | 06441-110X80 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 80 | | | 21,95 € | | 06441-110X90 | Aço | 1 | M10 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 90 | | | 21,95 € | | 06441-112X20 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 20 | | | 20,25 € | | 06441-112X25 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 25 | | | 20,25 € | | 06441-112X30 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 30 | | | 20,25 € | | 06441-112X35 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 35 | | | 21,25 € | | 06441-112X40 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 40 | | | 21,25 € | | 06441-112X45 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 45 | | | 21,25 € | | 06441-112X50 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 50 | | | 21,25 € | | 06441-112X55 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 55 | | | 21,25 € | | 06441-112X60 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 60 | | | 21,25 € | | 06441-112X70 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 70 | | | 21,95 € | | 06441-112X80 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 80 | | | 21,95 € | | 06441-112X90 | Aço | 1 | M12 | 19 | 28 | 20 | 40,5 | 12 | 65 | 68,5 | 83 | 107 | 24 | 90 | | | 21,95 € | | 06441-212X25 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 25 | | | 27,26 € | | 06441-212X30 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 30 | | | 27,26 € | | 06441-212X35 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 35 | | | 28,26 € | | 06441-212X40 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 40 | | | 28,26 € | | 06441-212X45 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 45 | | | 28,26 € | | 06441-212X50 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 50 | | | 28,26 € | | 06441-212X55 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 55 | | | 28,26 € | | 06441-212X60 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 60 | | | 28,26 € | | 06441-212X70 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 70 | | | 29,19 € | | 06441-212X80 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 80 | | | 29,19 € | | 06441-212X90 | Aço | 2 | M12 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 90 | | | 29,19 € | | 06441-216X25 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 25 | | | 27,26 € | | 06441-216X30 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 30 | | | 27,26 € | | 06441-216X35 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 35 | | | 28,26 € | | 06441-216X40 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 40 | | | 28,26 € | | 06441-216X45 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 45 | | | 28,26 € | | 06441-216X50 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 50 | | | 28,26 € | | 06441-216X55 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 55 | | | 28,26 € | | 06441-216X60 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 60 | | | 28,26 € | | 06441-216X70 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 70 | | | 29,19 € | | 06441-216X80 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 80 | | | 29,19 € | | 06441-216X90 | Aço | 2 | M16 | 23 | 35 | 25 | 51,5 | 12 | 79,5 | 84 | 108 | 138 | 26 | 90 | | | 29,19 € | | 06441-316X30 | Aço | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 37,58 € | | 06441-316X40 | Aço | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 38,88 € | | 06441-316X50 | Aço | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 38,88 € | | 06441-316X60 | Aço | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 38,88 € | | 06441-316X70 | Aço | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 70 | | | 40,42 € | | 06441-316X80 | Aço | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 80 | | | 40,42 € | | 06441-316X90 | Aço | 3 | M16 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 90 | | | 40,42 € | | 06441-320X30 | Aço | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 30 | | | 37,58 € | | 06441-320X40 | Aço | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 40 | | | 38,88 € | | 06441-320X50 | Aço | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 50 | | | 38,88 € | | 06441-320X60 | Aço | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 60 | | | 38,88 € | | 06441-320X70 | Aço | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 70 | | | 40,42 € | | 06441-320X80 | Aço | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 80 | | | 40,42 € | | 06441-320X90 | Aço | 3 | M20 | 30 | 43 | 30 | 60 | 12 | 93 | 97,5 | 132 | 168 | 36 | 90 | | | 40,42 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|