|
|
06431Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico. Aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Fornecidos em série: Preto acetinado, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm. Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais. A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional. Indicação de desenho:1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Tamanho | X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | Quantidade de dentes | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06431-1051X10 | preto acetinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 | | | 8,75 € | | 06431-1051X15 | preto acetinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 | | | 8,75 € | | 06431-1051X20 | preto acetinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 | | | 8,75 € | | 06431-1051X25 | preto acetinado | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 | | | 8,75 € | | 06431-1061X10 | preto acetinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 | | | 8,75 € | | 06431-1061X15 | preto acetinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 | | | 8,75 € | | 06431-1061X20 | preto acetinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 | | | 8,75 € | | 06431-1061X25 | preto acetinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 | | | 8,75 € | | 06431-1061X30 | preto acetinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 | | | 8,75 € | | 06431-1061X40 | preto acetinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 | | | 9,46 € | | 06431-1061X50 | preto acetinado | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 | | | 9,46 € | | 06431-2061X15 | preto acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 | | | 10,87 € | | 06431-2061X20 | preto acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 | | | 10,87 € | | 06431-2061X25 | preto acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 | | | 10,87 € | | 06431-2061X30 | preto acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 | | | 10,87 € | | 06431-2061X40 | preto acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 | | | 11,65 € | | 06431-2061X50 | preto acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 | | | 11,65 € | | 06431-2061X60 | preto acetinado | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 | | | 11,65 € | | 06431-2081X15 | preto acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 | | | 10,87 € | | 06431-2081X20 | preto acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 | | | 10,87 € | | 06431-2081X25 | preto acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 | | | 10,87 € | | 06431-2081X30 | preto acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 | | | 10,87 € | | 06431-2081X40 | preto acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 | | | 11,65 € | | 06431-2081X50 | preto acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 | | | 11,65 € | | 06431-2081X60 | preto acetinado | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 | | | 11,65 € | | 06431-2101X20 | preto acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 | | | 10,87 € | | 06431-2101X25 | preto acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 | | | 10,87 € | | 06431-2101X30 | preto acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 | | | 10,87 € | | 06431-2101X40 | preto acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 | | | 11,65 € | | 06431-2101X50 | preto acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 | | | 11,65 € | | 06431-2101X60 | preto acetinado | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 | | | 11,65 € | | 06431-3081X20 | preto acetinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 | | | 12,48 € | | 06431-3081X25 | preto acetinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 | | | 12,48 € | | 06431-3081X30 | preto acetinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 | | | 12,48 € | | 06431-3081X40 | preto acetinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 | | | 13,31 € | | 06431-3081X50 | preto acetinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 | | | 13,31 € | | 06431-3081X60 | preto acetinado | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 | | | 13,31 € | | 06431-3101X20 | preto acetinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 | | | 12,48 € | | 06431-3101X25 | preto acetinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 | | | 12,48 € | | 06431-3101X30 | preto acetinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 | | | 12,48 € | | 06431-3101X40 | preto acetinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 | | | 13,31 € | | 06431-3101X50 | preto acetinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 | | | 13,31 € | | 06431-3101X60 | preto acetinado | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 | | | 13,31 € | | 06431-4121X25 | preto acetinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 | | | 16,10 € | | 06431-4121X30 | preto acetinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 | | | 16,10 € | | 06431-4121X40 | preto acetinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 | | | 17,14 € | | 06431-4121X50 | preto acetinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 | | | 17,14 € | | 06431-4121X60 | preto acetinado | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 | | | 17,14 € | | 06431-5161X30 | preto acetinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 | | | 20,55 € | | 06431-5161X40 | preto acetinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 | | | 22,32 € | | 06431-5161X50 | preto acetinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 | | | 22,32 € | | 06431-5161X60 | preto acetinado | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 | | | 22,32 € | | 06431-1053X10 | prata metálico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 | | | 8,75 € | | 06431-1053X15 | prata metálico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 | | | 8,75 € | | 06431-1053X20 | prata metálico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 | | | 8,75 € | | 06431-1053X25 | prata metálico | 1 | M5 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 | | | 8,75 € | | 06431-1063X10 | prata metálico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 10 | | | 8,75 € | | 06431-1063X15 | prata metálico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 15 | | | 8,75 € | | 06431-1063X20 | prata metálico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 20 | | | 8,75 € | | 06431-1063X25 | prata metálico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 25 | | | 8,75 € | | 06431-1063X30 | prata metálico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 30 | | | 8,75 € | | 06431-1063X40 | prata metálico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 40 | | | 9,46 € | | 06431-1063X50 | prata metálico | 1 | M6 | 10 | 13 | 14 | 10,5 | 24,5 | 4 | 15 | 32,5 | 35,5 | 39 | 46 | 16 | 50 | | | 9,46 € | | 06431-2063X15 | prata metálico | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 | | | 10,87 € | | 06431-2063X20 | prata metálico | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 | | | 10,87 € | | 06431-2063X25 | prata metálico | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 | | | 10,87 € | | 06431-2063X30 | prata metálico | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 | | | 10,87 € | | 06431-2063X40 | prata metálico | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 | | | 11,65 € | | 06431-2063X50 | prata metálico | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 | | | 11,65 € | | 06431-2063X60 | prata metálico | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 | | | 11,65 € | | 06431-2083X15 | prata metálico | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 15 | | | 10,87 € | | 06431-2083X20 | prata metálico | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 | | | 10,87 € | | 06431-2083X25 | prata metálico | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 | | | 10,87 € | | 06431-2083X30 | prata metálico | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 | | | 10,87 € | | 06431-2083X40 | prata metálico | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 | | | 11,65 € | | 06431-2083X50 | prata metálico | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 | | | 11,65 € | | 06431-2083X60 | prata metálico | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 | | | 11,65 € | | 06431-2103X20 | prata metálico | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 20 | | | 10,87 € | | 06431-2103X25 | prata metálico | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 25 | | | 10,87 € | | 06431-2103X30 | prata metálico | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 30 | | | 10,87 € | | 06431-2103X40 | prata metálico | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 40 | | | 11,65 € | | 06431-2103X50 | prata metálico | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 50 | | | 11,65 € | | 06431-2103X60 | prata metálico | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 18,5 | 15,5 | 28,5 | 6,5 | 16,5 | 45,5 | 49,5 | 64 | 73 | 20 | 60 | | | 11,65 € | | 06431-3083X20 | prata metálico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 | | | 12,48 € | | 06431-3083X25 | prata metálico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 | | | 12,48 € | | 06431-3083X30 | prata metálico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 | | | 12,48 € | | 06431-3083X40 | prata metálico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 | | | 13,31 € | | 06431-3083X50 | prata metálico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 | | | 13,31 € | | 06431-3083X60 | prata metálico | 3 | M8 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 | | | 13,31 € | | 06431-3103X20 | prata metálico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 20 | | | 12,48 € | | 06431-3103X25 | prata metálico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 25 | | | 12,48 € | | 06431-3103X30 | prata metálico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 30 | | | 12,48 € | | 06431-3103X40 | prata metálico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 40 | | | 13,31 € | | 06431-3103X50 | prata metálico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 50 | | | 13,31 € | | 06431-3103X60 | prata metálico | 3 | M10 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57,5 | 61,5 | 79 | 90 | 22 | 60 | | | 13,31 € | | 06431-4123X25 | prata metálico | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 25 | | | 16,10 € | | 06431-4123X30 | prata metálico | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 30 | | | 16,10 € | | 06431-4123X40 | prata metálico | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 40 | | | 17,14 € | | 06431-4123X50 | prata metálico | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 50 | | | 17,14 € | | 06431-4123X60 | prata metálico | 4 | M12 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42,5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 95 | 108 | 24 | 60 | | | 17,14 € | | 06431-5163X30 | prata metálico | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 30 | | | 20,55 € | | 06431-5163X40 | prata metálico | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 40 | | | 22,32 € | | 06431-5163X50 | prata metálico | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 50 | | | 22,32 € | | 06431-5163X60 | prata metálico | 5 | M16 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 110 | 126 | 26 | 60 | | | 22,32 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|