norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável
06431

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06431 Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável 269 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoCor
do corpo
básico
TamanhoXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
06431-1051X10preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1051X15preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1051X20preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1051X25preto acetinado1M510131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1061X10preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1061X15preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1061X20preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1061X25preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1061X30preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461630 8,75 €
06431-1061X40preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461640 9,46 €
06431-1061X50preto acetinado1M610131410,524,541532,535,539461650 9,46 €
06431-2061X15preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2061X20preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2061X25preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2061X30preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2061X40preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2061X50preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2061X60preto acetinado2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2081X15preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2081X20preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2081X25preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2081X30preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2081X40preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2081X50preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2081X60preto acetinado2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2101X20preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2101X25preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2101X30preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2101X40preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2101X50preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2101X60preto acetinado2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-3081X20preto acetinado3M81621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3081X25preto acetinado3M81621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3081X30preto acetinado3M81621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3081X40preto acetinado3M81621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3081X50preto acetinado3M81621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3081X60preto acetinado3M81621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-3101X20preto acetinado3M101621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3101X25preto acetinado3M101621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3101X30preto acetinado3M101621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3101X40preto acetinado3M101621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3101X50preto acetinado3M101621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3101X60preto acetinado3M101621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-4121X25preto acetinado4M121925261942,510266772951082425 16,10 €
06431-4121X30preto acetinado4M121925261942,510266772951082430 16,10 €
06431-4121X40preto acetinado4M121925261942,510266772951082440 17,14 €
06431-4121X50preto acetinado4M121925261942,510266772951082450 17,14 €
06431-4121X60preto acetinado4M121925261942,510266772951082460 17,14 €
06431-5161X30preto acetinado5M162330312249123279841101262630 20,55 €
06431-5161X40preto acetinado5M162330312249123279841101262640 22,32 €
06431-5161X50preto acetinado5M162330312249123279841101262650 22,32 €
06431-5161X60preto acetinado5M162330312249123279841101262660 22,32 €
06431-1053X10prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1053X15prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1053X20prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1053X25prata metálico1M510131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1063X10prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461610 8,75 €
06431-1063X15prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461615 8,75 €
06431-1063X20prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461620 8,75 €
06431-1063X25prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461625 8,75 €
06431-1063X30prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461630 8,75 €
06431-1063X40prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461640 9,46 €
06431-1063X50prata metálico1M610131410,524,541532,535,539461650 9,46 €
06431-2063X15prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2063X20prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2063X25prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2063X30prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2063X40prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2063X50prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2063X60prata metálico2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2083X15prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 10,87 €
06431-2083X20prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2083X25prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2083X30prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2083X40prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2083X50prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2083X60prata metálico2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-2103X20prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 10,87 €
06431-2103X25prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 10,87 €
06431-2103X30prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 10,87 €
06431-2103X40prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 11,65 €
06431-2103X50prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 11,65 €
06431-2103X60prata metálico2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 11,65 €
06431-3083X20prata metálico3M81621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3083X25prata metálico3M81621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3083X30prata metálico3M81621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3083X40prata metálico3M81621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3083X50prata metálico3M81621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3083X60prata metálico3M81621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-3103X20prata metálico3M101621221737102357,561,579902220 12,48 €
06431-3103X25prata metálico3M101621221737102357,561,579902225 12,48 €
06431-3103X30prata metálico3M101621221737102357,561,579902230 12,48 €
06431-3103X40prata metálico3M101621221737102357,561,579902240 13,31 €
06431-3103X50prata metálico3M101621221737102357,561,579902250 13,31 €
06431-3103X60prata metálico3M101621221737102357,561,579902260 13,31 €
06431-4123X25prata metálico4M121925261942,510266772951082425 16,10 €
06431-4123X30prata metálico4M121925261942,510266772951082430 16,10 €
06431-4123X40prata metálico4M121925261942,510266772951082440 17,14 €
06431-4123X50prata metálico4M121925261942,510266772951082450 17,14 €
06431-4123X60prata metálico4M121925261942,510266772951082460 17,14 €
06431-5163X30prata metálico5M162330312249123279841101262630 20,55 €
06431-5163X40prata metálico5M162330312249123279841101262640 22,32 €
06431-5163X50prata metálico5M162330312249123279841101262650 22,32 €
06431-5163X60prata metálico5M162330312249123279841101262660 22,32 €