norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável
06411

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta:Outras tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06411 Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável 212 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Tamanho

XTDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Quant.
de
dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06411-1041preto acetinado1M4910131410,524,541532,535,5394616 8,26 €
06411-1051preto acetinado1M5910131410,524,541532,535,5394616 8,26 €
06411-1061preto acetinado1M6910131410,524,541532,535,5394616 8,26 €
06411-2061preto acetinado2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 10,28 €
06411-2081preto acetinado2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 10,28 €
06411-3081preto acetinado3M8141621221737102357,561,5799022 11,65 €
06411-3101preto acetinado3M10141621221737102357,561,5799022 11,65 €
06411-4101preto acetinado4M10171925261942,5102667729510824 15,13 €
06411-4121preto acetinado4M12171925261942,5102667729510824 15,13 €
06411-5121preto acetinado5M122323303122491232798411012626 18,79 €
06411-5161preto acetinado5M162323303122491232798411012626 18,79 €
06411-1043prata metálico1M4910131410,524,541532,535,5394616 8,26 €
06411-1053prata metálico1M5910131410,524,541532,535,5394616 8,26 €
06411-1063prata metálico1M6910131410,524,541532,535,5394616 8,26 €
06411-2063prata metálico2M61213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 10,28 €
06411-2083prata metálico2M81213,51818,515,528,56,516,545,549,5647320 10,28 €
06411-3083prata metálico3M8141621221737102357,561,5799022 11,65 €
06411-3103prata metálico3M10141621221737102357,561,5799022 11,65 €
06411-4103prata metálico4M10171925261942,5102667729510824 15,13 €
06411-4123prata metálico4M12171925261942,5102667729510824 15,13 €
06411-5123prata metálico5M122323303122491232798411012626 18,79 €
06411-5163prata metálico5M162323303122491232798411012626 18,79 €