norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06380_20 Alavancas de fixação com rosca macho, 20 graus 138 kB

Desenhos

Alavancas de fixação com rosca macho, 20 graus

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXLA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
06380-1081X1520°M81588151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1081X2020°M82088151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1081X2520°M82588151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1081X3020°M83088151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1081X4020°M84088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1081X5020°M85088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1081X6020°M86088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1101X1520°M101588151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1101X2020°M102088151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1101X2520°M102588151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1101X3020°M103088151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1101X4020°M104088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1101X5020°M105088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1101X6020°M106088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1121X1520°M121588151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1121X2020°M122088151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1121X2520°M122588151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1121X3020°M123088151624251044,54,53758,549,522 16,24 €
06380-1121X4020°M124088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1121X5020°M125088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-1121X6020°M126088151624251044,54,53758,549,522 16,73 €
06380-2121X2020°M1220106151928321251,55,54268,557,524 19,96 €
06380-2121X2520°M1225106151928321251,55,54268,557,524 19,96 €
06380-2121X3020°M1230106151928321251,55,54268,557,524 19,96 €
06380-2121X4020°M1240106151928321251,55,54268,557,524 20,68 €
06380-2121X5020°M1250106151928321251,55,54268,557,524 20,68 €
06380-2121X6020°M1260106151928321251,55,54268,557,524 20,68 €
06380-3121X2020°M1220128,5152333321358647816526 24,14 €
06380-3121X2520°M1225128,5152333321358647816526 24,14 €
06380-3121X3020°M1230128,5152333321358647816526 24,14 €
06380-3121X4020°M1240128,5152333321358647816526 24,82 €
06380-3121X5020°M1250128,5152333321358647816526 24,82 €
06380-3121X6020°M1260128,5152333321358647816526 24,82 €
06380-3121X7020°M1270128,5152333321358647816526 25,69 €
06380-3121X8020°M1280128,5152333321358647816526 25,69 €
06380-3121X9020°M1290128,5152333321358647816526 25,69 €
06380-3161X2020°M1620128,5152333321358647816526 24,14 €
06380-3161X2520°M1625128,5152333321358647816526 24,14 €
06380-3161X3020°M1630128,5152333321358647816526 24,14 €
06380-3161X4020°M1640128,5152333321358647816526 24,82 €
06380-3161X5020°M1650128,5152333321358647816526 24,82 €
06380-3161X6020°M1660128,5152333321358647816526 24,82 €
06380-3161X7020°M1670128,5152333321358647816526 25,69 €
06380-3161X8020°M1680128,5152333321358647816526 25,69 €
06380-3161X9020°M1690128,5152333321358647816526 25,69 €
06380-4161X3020°M1630128,5153041321368,57,556,589,576,536 28,30 €
06380-4161X4020°M1640128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,34 €
06380-4161X5020°M1650128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,34 €
06380-4161X6020°M1660128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,34 €
06380-4161X7020°M1670128,5153041321368,57,556,589,576,536 30,38 €
06380-4161X8020°M1680128,5153041321368,57,556,589,576,536 30,38 €
06380-4161X9020°M1690128,5153041321368,57,556,589,576,536 30,38 €
06380-4201X3020°M2030128,5153041321368,57,556,589,576,536 28,30 €
06380-4201X4020°M2040128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,34 €
06380-4201X5020°M2050128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,34 €
06380-4201X6020°M2060128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,34 €
06380-4201X7020°M2070128,5153041321368,57,556,589,576,536 30,38 €
06380-4201X8020°M2080128,5153041321368,57,556,589,576,536 30,38 €
06380-4201X9020°M2090128,5153041321368,57,556,589,576,536 30,38 €
06380-4241X3020°M2430128,5153041321368,57,556,589,576,536 29,84 €
06380-4241X4020°M2440128,5153041321368,57,556,589,576,536 31,10 €
06380-4241X5020°M2450128,5153041321368,57,556,589,576,536 31,10 €
06380-4241X6020°M2460128,5153041321368,57,556,589,576,536 31,10 €
06380-4241X7020°M2470128,5153041321368,57,556,589,576,536 31,94 €
06380-4241X8020°M2480128,5153041321368,57,556,589,576,536 31,94 €
06380-4241X9020°M2490128,5153041321368,57,556,589,576,536 31,94 €